??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 082 - 5.1 lifgo linéaire double PW
Nomenclature
500 082_5.1 lifgo linear doppel-PW
Référence
500 082
La description
5.1 lifgo linear doppel-PW
Fiche technique
Info PDF
Longueur
110 mm
la taille
87 mm
Longueur
80 mm
Longueur
60 mm
la taille
72 mm
la taille
72 mm
la taille
5.5 mm
la taille
16 mm
Longueur
7 mm
le centrage
59H7 profond 3 mm
Diamètre
72 mm
Diamètre
25h7 mm
Longueur
45 mm
Longueur
47 mm
Longueur
36 mm
Longueur
5 mm
Diamètre
20H7 mm
Fil
M10 profond 25, 8.5 par
Fil
M10 profond 14
Fil
M10 profond 25
Fil
M8 profond 10
Fil
M6 profond 5
Fil
M6 profond 5
Longueur
62 mm
la taille
21 mm
Fil
M4 profond 8
Masse
3.35 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés