카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 081 5.0 lifgo linear doppel-PW
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo linear double
5.0 lifgo liner double
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_linear_doppel/5_0_lifgo_linear_doppel/500_081_50_lifgo_linear_doppel_pw.prj},{NB=500 081_5.0 lifgo linear doppel-PW},{IDNR=500 081_5.0 lifgo linear doppel-PW},{CNSORDERNO=500 081},{BEZ=5.0 lifgo linear doppel-PW},{INFO=Info PDF},{A=80},{B=63},{C=70},{D=55},{E=50},{E2=50},{F=3.5},{G1=7.5},{G2=7},{H=38.5H7 tief 2},{I=48},{J=14h7},{K=30},{L=32},{M=25},{N=2},{O=10H7},{S=M8 tief 25, 6.8 durch},{S2=M8 tief 11},{S3=M8 tief 15},{T=M6 tief 8},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=58},{W=18},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=1.35},{INFOPAGE=lifgo_linear_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 081}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 081 - 5.0 lifgo linear double PW
Bill of material
500 081_5.0 lifgo linear doppel-PW
Part number
500 081
Description
5.0 lifgo linear doppel-PW
Data sheet
Info PDF
Length
80
mm
Height
63
mm
Length
70
mm
Length
55
mm
Height
50
mm
Height
50
mm
Height
3.5
mm
Height
7.5
mm
Length
7
mm
Centering flange
38.5H7 deep 2
mm
Diameter
48
mm
Diameter
14h7
mm
Length
30
mm
Length
32
mm
Length
25
mm
Length
2
mm
Diameter
10H7
mm
Thread
M8 deep 25, 6.8 thru
Thread
M8 deep 11
Thread
M8 deep 15
Thread
M6 deep8
Thread
M6 deep 5
Thread
M6 deep 5
Length
58
mm
Height
18
mm
Thread
M4 deep 8
Mass
1.35
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성