??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 080 - 5.4 lifgo double PFN
Nomenclature
500 080_5.4 lifgo doppel-PFN
Référence
500 080
La description
5.4 lifgo doppel-PFN
Longueur
180 mm
la taille
200 mm
Longueur
165 mm
Longueur
130 mm
la taille
140 mm
la taille
135 mm
la taille
119 mm
la taille
31.5 mm
Longueur
13 mm
le centrage
117H7 profond 3 mm
Diamètre
135 mm
Diamètre
55h7 mm
Longueur
80 mm
Longueur
82 mm
Longueur
70 mm
Longueur
5 mm
Diamètre
50H7 mm
Diamètre
6H7 profond 10 mm
Fil
M12 profond 35, 10.2 par
Fil
12.5 profond 19, M12 profond 35
Fil
M12 profond 16.5
Fil
12.5 profond 19
Fil
M10 profond 20
Fil
M6 profond 5
Fil
M6 profond 5
Longueur
120 mm
la taille
21.5 mm
la taille
30 mm
Fil
M4 profond 8
Masse
23.00 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés