??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 080 - 5.4 lifgo doppel PFN
Stückliste
500 080_5.4 lifgo doppel-PFN
Bestellnummer
500 080
Bezeichnung
5.4 lifgo doppel-PFN
Länge
180 mm
Höhe
200 mm
Länge
165 mm
Länge
130 mm
Höhe
140 mm
Höhe
135 mm
Höhe
119 mm
Höhe
31.5 mm
Länge
13 mm
Zentrierflansch
117H7 tief 3 mm
Durchmesser
135 mm
Durchmesser
55h7 mm
Länge
80 mm
Länge
82 mm
Länge
70 mm
Länge
5 mm
Durchmesser
50H7 mm
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch
Gewinde
12.5 tief 19, M12 tief 35
Gewinde
M12 tief 16.5
Gewinde
12.5 tief 19
Gewinde
M10 tief 20
Gewinde
M6 tief 5
Gewinde
M6 tief 5
Länge
120 mm
Höhe
21.5 mm
Höhe
30 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
23.00 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen