카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 079 5.3 lifgo doppel-PFN
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo double
5.3 lifgo double
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_doppel/5_3_lifgo_doppel/500_079_53_lifgo_doppel_pfn.prj},{NB=500 079_5.3 lifgo doppel-PFN},{IDNR=500 079_5.3 lifgo doppel-PFN},{CNSORDERNO=500 079},{BEZ=5.3 lifgo doppel-PFN},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=180},{C=130},{D=105},{E=120},{E2=120},{F=99},{G1=21.5},{G2=13},{H=92H7 tief 3},{I=110},{J=42h7},{K=60},{L=62},{M=50},{N=5},{O=35H7},{R=6H7 tief 10},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{S1=12.5 tief 19, M12 tief 35},{S2=M12 tief 24},{S4=12.5 tief 19},{T=M10 tief 20},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=100},{W1=21.5},{W2=30},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=16.31},{INFOPAGE=lifgo_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 079}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 079 - 5.3 lifgo double PFN
Bill of material
500 079_5.3 lifgo doppel-PFN
Part number
500 079
Description
5.3 lifgo doppel-PFN
Data sheet
Info PDF
Length
180
mm
Height
180
mm
Length
130
mm
Length
105
mm
Height
120
mm
Height
120
mm
Height
99
mm
Height
21.5
mm
Length
13
mm
Centering flange
92H7 deep 3
mm
Diameter
110
mm
Diameter
42h7
mm
Length
60
mm
Length
62
mm
Length
50
mm
Length
5
mm
Diameter
35H7
mm
Diameter
6H7 deep 10
mm
Thread
M12 deep 35, 10.2 thru
Thread
12.5 deep 19, M12 deep 35
Thread
M12 deep 24
Thread
12.5 deep 19
Thread
M10 deep 20
Thread
M6 deep 5
Thread
M6 deep 5
Length
100
mm
Height
21.5
mm
Height
30
mm
Thread
M4 deep 8
Mass
16.31
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성