??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 075 - 5.3 lifgo doppel ZA2
Stückliste
500 075_5.3 lifgo doppel-ZA2
Bestellnummer
500 075
Bezeichnung
5.3 lifgo doppel-ZA2
Datenblatt
Info PDF
Länge
180 mm
Höhe
180 mm
Länge
130 mm
Länge
105 mm
Höhe
120 mm
Höhe
120 mm
Höhe
99 mm
Höhe
21.5 mm
Länge
13 mm
Zentrierflansch
92H7 tief 3 mm
Durchmesser
110 mm
Durchmesser
42h7 mm
Länge
60 mm
Länge
62 mm
Länge
50 mm
Länge
5 mm
Durchmesser
35H7 mm
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch
Gewinde
12.5 tief 19, M12 tief 35
Gewinde
M12 tief 24
Gewinde
12.5 tief 19
Gewinde
M10 tief 20
Gewinde
M6 tief 5
Gewinde
M6 tief 5
Länge
100 mm
Höhe
21.5 mm
Höhe
30 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
18.61 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen