??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 074 - 5.1 lifgo double ZA2
Nomenclature
500 074_5.1 lifgo doppel-ZA2
Référence
500 074
La description
5.1 lifgo doppel-ZA2
Fiche technique
Info PDF
Longueur
110 mm
la taille
110 mm
Longueur
80 mm
Longueur
60 mm
la taille
72 mm
la taille
72 mm
la taille
61 mm
la taille
16 mm
Longueur
7 mm
le centrage
59H7 profond 3 mm
Diamètre
72 mm
Diamètre
25h7 mm
Longueur
45 mm
Longueur
47 mm
Longueur
36 mm
Longueur
5 mm
Diamètre
20H7 mm
Diamètre
6H7 profond 3.5 mm
Fil
M10 profond 25, 8.5 par
Fil
10.5 profond 11.5, M10 profond 25
Fil
M10 profond 14
Fil
10.5 profond 11.5
Fil
M8 profond 10
Fil
M6 profond 5
Fil
M6 profond 5
Longueur
62 mm
la taille
8 mm
la taille
18.5 mm
Fil
M4 profond 8
Masse
4.27 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés