??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 073 - 5.0 lifgo doppel ZA2
Stückliste
500 073_5.0 lifgo doppel-ZA2
Bestellnummer
500 073
Bezeichnung
5.0 lifgo doppel-ZA2
Datenblatt
Info PDF
Länge
80 mm
Höhe
80 mm
Länge
70 mm
Länge
55 mm
Höhe
50 mm
Höhe
50 mm
Höhe
38 mm
Höhe
7.5 mm
Länge
7 mm
Zentrierflansch
38.5H7 tief 2 mm
Durchmesser
48 mm
Durchmesser
14h7 mm
Länge
30 mm
Länge
32 mm
Länge
25 mm
Länge
2 mm
Durchmesser
10H7 mm
Durchmesser
6H7 tief 2.5 mm
Gewinde
M8 tief 25, 6.8 durch
Gewinde
8.5 tief 8.5, M8 tief 25
Gewinde
M8 tief 11
Gewinde
8.5 tief 8.5
Gewinde
M6 tief 8
Gewinde
M6 tief 5
Gewinde
M6 tief 5
Länge
58 mm
Höhe
5.5 mm
Höhe
15.5 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
1.70 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen