카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 069 5.0 lifgo doppel-ZA1
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo double
5.0 lifgo double
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_doppel/5_0_lifgo_doppel/500_069_50_lifgo_doppel_za1.prj},{NB=500 069_5.0 lifgo doppel-ZA1},{IDNR=500 069_5.0 lifgo doppel-ZA1},{CNSORDERNO=500 069},{BEZ=5.0 lifgo doppel-ZA1},{INFO=Info PDF},{A=80},{B=80},{C=70},{D=55},{E=50},{E2=50},{F=38},{G1=7.5},{G2=7},{H=38.5H7 tief 2},{I=48},{J=14h7},{K=30},{L=32},{M=25},{N=2},{O=10H7},{R=6H7 tief 2.5},{S=M8 tief 25, 6.8 durch},{S1=8.5 tief 8.5, M8 tief 25},{S2=M8 tief 11},{S4=8.5 tief 8.5},{T=M6 tief 8},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=58},{W1=5.5},{W2=15.5},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=1.66},{INFOPAGE=lifgo_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 069}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 069 - 5.0 lifgo double ZA1
Bill of material
500 069_5.0 lifgo doppel-ZA1
Part number
500 069
Description
5.0 lifgo doppel-ZA1
Data sheet
Info PDF
Length
80
mm
Height
80
mm
Length
70
mm
Length
55
mm
Height
50
mm
Height
50
mm
Height
38
mm
Height
7.5
mm
Length
7
mm
Centering flange
38.5H7 deep 2
mm
Diameter
48
mm
Diameter
14h7
mm
Length
30
mm
Length
32
mm
Length
25
mm
Length
2
mm
Diameter
10H7
mm
Diameter
6H7 deep 2.5
mm
Thread
M8 deep 25, 6.8 through
Thread
8.5 deep 8.5, M8 deep 25
Thread
M8 deep 11
Thread
8.5 deep 8.5
Thread
M6 deep8
Thread
M6 deep 5
Thread
M6 deep 5
Length
58
mm
Height
5.5
mm
Height
15.5
mm
Thread
M4 deep 8
Mass
1.66
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성