??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 069 - 5.0 lifgo double ZA1
Nomenclature
500 069_5.0 lifgo doppel-ZA1
Référence
500 069
La description
5.0 lifgo doppel-ZA1
Fiche technique
Info PDF
Longueur
80 mm
la taille
80 mm
Longueur
70 mm
Longueur
55 mm
la taille
50 mm
la taille
50 mm
la taille
38 mm
la taille
7.5 mm
Longueur
7 mm
le centrage
38.5H7 profond 2 mm
Diamètre
48 mm
Diamètre
14h7 mm
Longueur
30 mm
Longueur
32 mm
Longueur
25 mm
Longueur
2 mm
Diamètre
10H7 mm
Diamètre
6H7 profond 2.5 mm
Fil
M8 profond 25, 6.8 par
Fil
8.5 profond 8.5, M8 profond 25
Fil
M8 profond 11
Fil
8.5 profond 8.5
Fil
M6 profond 8
Fil
M6 profond 5
Fil
M6 profond 5
Longueur
58 mm
la taille
5.5 mm
la taille
15.5 mm
Fil
M4 profond 8
Masse
1.66 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés