??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 067 - 5.3 lifgo double PW
Nomenclature
500 067_5.3 lifgo doppel-PW
Référence
500 067
La description
5.3 lifgo doppel-PW
Fiche technique
Info PDF
Longueur
180 mm
la taille
180 mm
Longueur
130 mm
Longueur
105 mm
la taille
120 mm
la taille
120 mm
la taille
99 mm
la taille
21.5 mm
Longueur
13 mm
le centrage
92H7 profond 3 mm
Diamètre
110 mm
Diamètre
42h7 mm
Longueur
60 mm
Longueur
62 mm
Longueur
50 mm
Longueur
5 mm
Diamètre
35H7 mm
Diamètre
6H7 profond 10 mm
Fil
M12 profond 35, 10.2 par
Fil
12.5 profond 19, M12 profond 35
Fil
M12 profond 24
Fil
12.5 profond 19
Fil
M10 profond 20
Fil
M6 profond 5
Fil
M6 profond 5
Longueur
100 mm
la taille
21.5 mm
la taille
30 mm
Fil
M4 profond 8
Masse
16.10 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés