카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 066 5.1 lifgo doppel-PW
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo double
5.1 lifgo double
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_doppel/5_1_lifgo_doppel/500_066_51_lifgo_doppel_pw.prj},{NB=500 066_5.1 lifgo doppel-PW},{IDNR=500 066_5.1 lifgo doppel-PW},{CNSORDERNO=500 066},{BEZ=5.1 lifgo doppel-PW},{INFO=Info PDF},{A=110},{B=110},{C=80},{D=60},{E=72},{E2=72},{F=61},{G1=16},{G2=7},{H=59H7 tief 3},{I=72},{J=25h7},{K=45},{L=47},{M=36},{N=5},{O=20H7},{R=6H7 tief 3.5},{S=M10 tief 25, 8.5 durch},{S1=10.5 tief 11.5, M10 tief 25},{S2=M10 tief 14},{S4=10.5 tief 11.5},{T=M8 tief 10},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=62},{W1=8},{W2=18.5},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=3.75},{INFOPAGE=lifgo_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 066}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 066 - 5.1 lifgo double PW
Bill of material
500 066_5.1 lifgo doppel-PW
Part number
500 066
Description
5.1 lifgo doppel-PW
Data sheet
Info PDF
Length
110
mm
Height
110
mm
Length
80
mm
Length
60
mm
Height
72
mm
Height
72
mm
Height
61
mm
Height
16
mm
Length
7
mm
Centering flange
59H7 deep 3
mm
Diameter
72
mm
Diameter
25h7
mm
Length
45
mm
Length
47
mm
Length
36
mm
Length
5
mm
Diameter
20H7
mm
Diameter
6H7 deep 3.5
mm
Thread
M10 deep 25, 8.5 thru
Thread
10.5 deep 11.5, M10 deep 25
Thread
M10 deep 14
Thread
10.5 deep 11.5
Thread
M8 deep 10
Thread
M6 deep 5
Thread
M6 deep 5
Length
62
mm
Height
8
mm
Height
18.5
mm
Thread
M4 deep 8
Mass
3.75
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성