??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 066 - 5.1 lifgo doppel PW
Stückliste
500 066_5.1 lifgo doppel-PW
Bestellnummer
500 066
Bezeichnung
5.1 lifgo doppel-PW
Datenblatt
Info PDF
Länge
110 mm
Höhe
110 mm
Länge
80 mm
Länge
60 mm
Höhe
72 mm
Höhe
72 mm
Höhe
61 mm
Höhe
16 mm
Länge
7 mm
Zentrierflansch
59H7 tief 3 mm
Durchmesser
72 mm
Durchmesser
25h7 mm
Länge
45 mm
Länge
47 mm
Länge
36 mm
Länge
5 mm
Durchmesser
20H7 mm
Durchmesser
6H7 tief 3.5 mm
Gewinde
M10 tief 25, 8.5 durch
Gewinde
10.5 tief 11.5, M10 tief 25
Gewinde
M10 tief 14
Gewinde
10.5 tief 11.5
Gewinde
M8 tief 10
Gewinde
M6 tief 5
Gewinde
M6 tief 5
Länge
62 mm
Höhe
8 mm
Höhe
18.5 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
3.75 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen