??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 009 - 5.0 lifgo ZA2
Stückliste
500 009_5.0 lifgo-ZA2
Bestellnummer
500 009
Bezeichnung
5.0 lifgo-ZA2
Datenblatt
Info PDF
Länge
80 mm
Höhe
80 mm
Länge
70 mm
Länge
55 mm
Höhe
50 mm
Höhe
50 mm
Höhe
59 mm
Höhe
26 mm
Höhe
7.5 mm
Länge
7 mm
Zentrierflansch
38.5H7 tief 2 mm
Durchmesser
48 mm
Durchmesser
14h7 mm
Länge
30 mm
Länge
32 mm
Länge
25 mm
Länge
2 mm
Durchmesser
10H7 mm
Durchmesser
6H7 tief 10 mm
Gewinde
M8 tief 25, 6,8 durch
Gewinde
8,5 tief 8,5, M8 tief 25, 6,8 durch
Gewinde
M6 tief 8
Gewinde
M10x1 tief 10
Gewinde
M6 tief 5
Länge
58 mm
Höhe
5.5 mm
Höhe
15.5 mm
Gewinde
M4 tief 8
Masse
1.45 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen