??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
50°Support Connector - External Connector Series
Bill of material
LE-LJ50JD-30
Order Number
Code
LE-LJ50°
Material
Aluminium (6063-T5)
A
60.0 mm
B
mm
C
mm
D
8.0 mm
Weight
kg
Connection No
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей