??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
50.6xx M/BS - PERFECT metrisch Messing mit Biegeschutz
Stückliste
50.616 M/BS
Bestellnummer
Anschlussgewinde
mm
Klemmbereich
mm
Gewindelänge
mm
Schlüsselweite
mm
Schlüsselweite
mm
Eckmaß
mm
Höhe
mm
Installationsdrehmoment
Nm
Stückgewicht
g
Material Körper
Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Material Biegeschutzfeder
1.4310 / AISI 301 Edelstahl
Material Lamelleneinsatz
PA6
Material Dichtring
CR / NBR
Material O-Ring
NBR
Verpackungseinheit
5 PCS
Schutzart
IP68 (5 bar / 30 min) EN 60529
Temperaturbereich
-40 °C
Temperaturbereich
-20 °C
Temperaturbereich
100 °C
Prüfnorm EN 62444
CE
Prüfnorm BS 62444
UKCA
SCIP Nummer
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen