50.225 Y
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/sechsk_metr_mess_y.prj},{NB=50.225 Y},{NDM=25.000},{P=1.5},{SW1=30},{EK=33.5},{H=3.5},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=4},{R=16.750},{EF003712=1.5},{EF007839=25},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNRX=50.225 Y},{ARTNR1=50.225},{A=M25x1.5},{INTNO=},{STGEW=9},{MATK=Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=},{MANUID=50.225 Y},{PRODUCT_STATUS=neues Produkt Messing bleifrei},{DESCSHORT=Sechskantmutter Messing bleifrei, M25x1,5},{DESCLONG=Sechskantmutter, zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, Standard, Messing bleifrei},{MANUNAME=Jacob GmbH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
50.2xx Y - Hexagonal locknut metric Brass
Bill of material
50.225 Y
Article No.
50.225 Y
50.225 Y
Thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
Wrench size
30
30
mm
across corners
33.5
33.5
mm
Height
3.5
3.5
mm
Unit weight
9
9
g
Material body
Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated
Packaging Unit
100
100
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성