50.250 M
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/sechsk_metr_mess.prj},{NB=50.250 M},{NDM=50.000},{P=1.5},{SW1=60},{EK=66.0},{H=5.0},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=7},{R=33.000},{EF003712=1.500},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNRX=50.250 M},{ARTNR1=50.250},{A=M50x1.5},{PRODUCT_STATUS=},{STGEW=48.8},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=43d1b574-2a7e-4fc5-b104-a46b05adc525},{MANUID=50.250_M},{DESCSHORT=MS-GEGENMUTTERN M50X1,5},{DESCLONG=Standard, zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, Zubehör Metrisch Messing},{INTNO=4024092001116},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-GEGENMUTTERN M50X1,5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
50.2xx M - Hexagonal locknut metric Brass
Bill of material
50.250 M
Article No.
50.250 M
50.250 M
Thread
M50x1.5
M50x1.5
mm
Wrench size
60
60
mm
across corners
66.0
66.0
mm
Height
5.0
5.0
mm
Unit weight
48.8
48.8
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
50
50
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
43d1b574-2a7e-4fc5-b104-a46b05adc525
43d1b574-2a7e-4fc5-b104-a46b05adc525
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성