STERI-TKR© DN065/DN020 ISO (1.4435) DIN 11865-TK 702780 999279
KST
5. Tee / Cross pieces
5.4 STERI-TKR© / HQ-TKR© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/reduced-)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_tkr_hq_tkr_din11865_tk/iso_steri_hq_tkr.prj},{NB=STERI-TKR DN065/DN020 ISO (1.4435) DIN 11865-TK 702780 999279},{DN=DN065/DN020},{A=76.1},{B=72.1},{A1=26.9},{B1=23.7},{C=220.0},{D=40.1},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRMB=702780},{ARTNRK400=708416},{ARTNREPOL=708467},{ARTNR2K400=**32},{ARTNR2EPOL=**96}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
5.4.2 ISO - STERI-TKR© / HQ-TKR© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/reduced-)
Bill of material
STERI-TKR© DN065/DN020 ISO (1.4435) DIN 11865-TK 702780 999279
dimension
DN065/DN020
DN065/DN020
external diameter
76.1
76.1
mm
internal diameter
72.1
72.1
mm
external diameter (branch)
26.9
26.9
mm
internal diameter (branch)
23.7
23.7
mm
total lenght
220.0
220.0
mm
length of the branch
40.1
40.1
mm
STERI-line© or HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
Surface condition
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
ordner No.
702780
702780
(additional) ordner No.
999279
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성