??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
5.35 - FUNNEL
Bill of material
5.35.010
Order number
LOD Destination
LOD Level
Diameter
149 mm
Thread
Дюйм
Diameter
77 mm
Height
140 mm
Height
25 mm
Height
165 mm
Height
19 mm
Packing number
40
Weight
g
Datasheet
PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей