카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
771-000-33
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Electropneumatically and pneumatically operated valves Series 7
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_7/valvole_5_3_vie_iso_26_18_mm.prj},{NB=771-000-33},{IDNR=},{MOD=771-000-33},{TG=26},{B=26.5},{B1=19.0},{L1=111.7},{L2=61.85},{H=39.0},{H1=40.5},{INFO=Infotext},{AX=19.000},{AX2=31.500},{AX3=12.000},{BX=92.700},{CX=0.200},{DX=4.000},{EX=38.600},{FX=66.100},{GX=26.600},{HX=4.850},{IX=30.450},{JX=2.250},{KX=36.450},{LX=8.700},{MX=14.700},{NX=8.000},{PX=73.900},{RX=2.000},{SX1=3.750},{TX1=85.900},{AX1=19.000},{BX1=38.000},{CX1=3.500},{DX1=5.750},{EX1=2.250},{RX1=2.750},{GX1=13.400},{RX2=6.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
5/3-way solenoid valves, ISO 26 mm - 18 mm (Pneumatically operated)
Bill of material
771-000-33
Mod.
771-000-33
771-000-33
Size ISO
26
26
mm
B
26.5
26.5
mm
B1
19.0
19.0
mm
L1
111.7
111.7
mm
L2
61.85
61.85
mm
H
39.0
39.0
mm
H1
40.5
40.5
mm
Infotext
정보
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성