??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
5#25.### - Serielles Modul
Stückliste
5325.32F
Bestellcode
Version
Beschreibung
Spezifikationen
Gehäuse
Verstärkter Kunststoff
Energieversorgungsanschluss
M12 Stecker, 4 polig
Spannungsversorgung
+24 VDC +/- 10%
Node Verbrauch (ohne Eingänge)
mA
Diagnose Energieversorgung
PNP equivalente Ausgänge
+24 VDC +/- 10%
Max. Stromaufnahme pro Ausgang
100 mA
Max. Anzahl von Ausgängen
32
Max. simultane Anzahl aktivierter Ausgänge
32
Netzwerkstecker
Baut rate
Kbit/s
mögliche Addresszahl
Max. Anzahl von Nodes im Netz
max. empfohlene Länge mit Bus
Max. Abstand zwischen zwei Nodes
m
Bus Diagnostik
Konfigurationsfile
"verfügbar auf unserer website: http://www.pneumaxspa.com"""
IP Schutzart
IP65,wenn montiert/angschlossen
Temperaturbereich
von 0 bis +50°C °C
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen