??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
5#25.### - Moduli seriali
Lista materiale
5325.32F
Codice ordinazione
Versione
Descrizione
Specifiche
Contenitore
Tecnopolimero caricato
Collegamento alimentazione
Connettore M12 4P maschio (IEC 60947-5-2)
Tensione alimentazione
+24 VDC +/- 10%
Assorbimento nodi(escluso ingressi)
mA
Diagnosi alimentazione
PNP uscite equivalenti
+24 VDC +/- 10%
Max. corrente per ogni uscita
100 mA
N.max. uscite
32
N.max. uscite azionabili contemporaneamente
32
Connettori per rete
Velocità di trasmissione
Kbit/s
Numero indirizzi possibili
Numero max. nodi
Lunghezza max raccomandata del bus
Distanza massima tra 2 nodi
m
Diagnosi bus
File di configurazione
Disponibile sul sito: http://www.pneumaxspa.com
Grado di protezione IP
IP65 quando assemblato
Range temperatura
Da 0 a +50 C °C
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD