??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Opis
5#25.### - Moduł transmisji szeregowej
Lista materiałowa
5325.32F
Kod zamówieniowy
Wersja
Opis
Specyfikacja
Obudowa
Wzmocniony technopolimer
Przyłącze zasilania elektrycznego
Złącze M12 4-pin męskie (IEC 60947-5-2)
Napięcie zasilania
+24 VDC +/- 10%
Zużycie mocy (bez wejść)
mA
Diagnostyka zasilania
Wyjścia PNP
+24 VDC +/- 10%
Maksymalny prąd obciążenia dla każdego z wyjść
100 mA
Maksymalna liczba wyjść
32
Maksymalna liczba wyjść aktywowanych jednocześnie
32
Złącza sieciowe
Prędkość transmisji
Kbit/s
Możliwa liczba adresów
Maksymalna liczba urządzeń w sieci
Maksymalna rekomendowana długość magistrali danych
Maksymalna odległość pomiędzy 2 urządzeniami
m
Diagnostyka magistrali danych
Plik konfiguracyjny
Dostępne na stronie: http://www.pneumaxspa.com
IP - Stopień zabezpieczenia elektrycznego
IP65 gdy złożona
Zakres temperatury
Od 0 °C do + 50 °C °C
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD