??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Pneumax
Descripción
5#25.### - Módulos seriales
Lista de materiales
5325.32F
Código de pedido
Versión
Descripción
Especificación
Contenedor
Tecnopolímero reforzado
Conexión alimentación
Conector M12 4P macho (IEC 60947-5-2)
Tensión alimentación
+24 VDC +/- 10%
Consumo nodo (excluidas entradas)
mA
Diagnosis alimentación
PNP salidas equivalentes
+24 VDC +/- 10%
Max. corriente por cada salida
100 mA
N. máx. salidas
32
N. máx. salidas accionables a la vez
32
conectores para red
Velocidad de trasmisión
Kbit/s
Número de direcciones posible
Numero máx. nodos
Longitud máx. recomendada del bus
Distancia máxima entre 2 nodos
m
Diagnosis bus
Archivo de configuración
Disponible en el sitio web: http://www.pneumaxspa.com
Grado de protección IP
IP65 estando montado
Rango temperatura
De 0 a +50 C °C
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD