??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Riegler
Beschreibung
5/2-Wegeventil, manuell betätigt, Pilztaster mit Notrastung, bistabil, für Schalttafeleinbau
Stückliste
515.7101
Art. No.
Anschluss
DN
Hebel/Schalterfarbe
rot
Schaltbild
2
A
A1
B
22.0 mm
C
14.5 mm
D
66.0 mm
E
71.8 mm
F
32.5 mm
G
23.5 mm
H
35.0 mm
J
22.5 mm
K
20.0 mm
L
4.3 mm
M
22.5 mm
N
20.0 mm
P
18.0 mm
Q
18.0 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen