515.7101
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Manually operated way valves
5/2-way pilot valves »M5« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/handbetaetigte-wegeventile/5_2_wegeventile_serie_m5/m5_st_pl_asmtab.prj},{NB=515.7101},{ARTNU=515.7101},{AN=G 1/8},{DN=9},{HS=rot},{SC=2},{TYPE=PL},{VALVE=200 Series single control},{PORT=1/8\"},{PORTHELP=06},{TT=-G},{A=1/8\"},{AT=9.7},{A1=1/8\"},{A1T=9.728},{B=22.0},{C=14.5},{D=66.0},{E=71.8},{F=32.5},{G=23.5},{H=35.0},{J=22.5},{K=20.0},{L=4.3},{M=22.5},{N=20.0},{P=18.0},{Q=18.0},{C1='','N/A'},{C2='-R','Red','-G','Green','-B','Black'},{C3='-R','Red'},{CODE=210},{VN=2},{PPATH=../../mechanisch-betaetigte-wegeventile/st_assembly/m5_asmtpl.prj},{COLOR=-R},{PRA=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
5/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton and emergency latch, bistable, for panel mounting
Bill of material
515.7101
Art. No.
515.7101
515.7101
Connection
G 1/8
G 1/8
DN
9
9
Lever/switch colour
rot
Circuit diagram
2
A
1/8"
1/8"
A1
1/8"
1/8"
B
22.0
mm
C
14.5
mm
D
66.0
mm
E
71.8
mm
F
32.5
mm
G
23.5
mm
H
35.0
mm
J
22.5
mm
K
20.0
mm
L
4.3
mm
M
22.5
mm
N
20.0
mm
P
18.0
mm
Q
18.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성