카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
961-000-P11-23
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Electropneumatically and pneumatically operated valves Series 9
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_9/elettrovalvole_5_2_5_3_iso_1_2_3_bistabile_asmtab.prj},{NB=961-000-P11-23},{IDNR=},{MOD=961-000-P11-23},{TG=1},{B=38},{L1=208},{L2=118},{L3=194},{H=32},{H1=43.5},{H2=59},{INFO=Infotext},{AX=20.000},{BX=98.000},{CX=28.000},{DX=8.700},{EX=5.500},{FX=5.000},{GX=50.000},{HX=18.000},{IX=41.000},{JX=36.000},{KX=1.800},{LX=59.000},{PX=109.000},{RX=9.000},{VERS1=10.000},{VERSX=1.000},{PPATH=elettrovalvole_5_2_5_3_iso_1_2_3_bistabile_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
5/2-way, 5/3-way valves, ISO 5599/1, bistable
Bill of material
961-000-P11-23
Mod.
961-000-P11-23
961-000-P11-23
Size ISO
1
1
B
38
38
mm
L1
208
208
mm
L2
118
118
mm
L3
194
194
mm
H
32
32
mm
H1
43.5
43.5
mm
H2
59
59
mm
Infotext
정보
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성