??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
VDL
Beschreibung
5.16 - P.P. DURCHFÜHRUNG
Stückliste
5.16.033
Bestellnummer
5.16.033
LOD Ziel
LOD-Niveau
Durchmeßer
32 mm
Gewinde
1 1/4" (M) Zoll
Länge
90 mm
Länge
104 mm
Durchmeßer
50 mm
Verpackung
175
Gewicht
34 g
Datenblatt
PDF
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen