200M-2F
BLCH
valve
4VM
Powered by
CAD모델 선택
{blch/valve/4vm/4vm.prj},{NB=200M-2F},{MODEL=200},{CODENAME=M},{NUMBER=2},{EVEN=F},{TOOTHTYPE=},{A=61.0},{X=27.0},{B1=50.7},{Q=G1/4},{Q1=9.0},{C=21.0},{E=4.5},{H=6.0},{R=43.0},{I1=12.0},{I2=22.0},{I3=36.0},{I4=17.0},{I5=38.0},{I6=10.0},{I7=6.5},{I8=6.0},{I9=4.5},{I10=8.3},{I11=4.75},{I12=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
4VM SERIES - 4VM
Bill of material
200M-2F
Model
200
200
Code name
M:A series of base
M:A series of base
Number
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Even
F:even
F:even
Tooth type
PT tooth
T:NPT tooth
G:G tooth
PT tooth
T:NPT tooth
G:G tooth
A
61.0
61.0
mm
X
27.0
27.0
mm
B1
50.7
50.7
mm
Q
G1/4
G1/4
mm
Q1
9.0
9.0
mm
C
21.0
21.0
mm
E
4.5
4.5
mm
H
6.0
6.0
mm
R
43.0
43.0
mm
I1
12.0
12.0
mm
I2
22.0
22.0
mm
I3
36.0
36.0
mm
I4
17.0
17.0
mm
I5
38.0
38.0
mm
I6
10.0
10.0
mm
I7
6.5
6.5
mm
I8
6.0
6.0
mm
I9
4.5
4.5
mm
I10
8.3
8.3
I11
4.75
4.75
I12
3
3
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성