??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
4m³/h
Lista de peças
4240493
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Bomba centrífuga de alta pressão com aspiração normal em construção vertical com ligações Inline
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão vertical com aspiração normal em modo de construção Inline. Bomba de construção compacta com veio de bomba do motor contínuo e empanque mecânico independente do sentido de rotação. Câmaras de patamares, impulsores e rodas de guia são feitos de aço inoxidável. Placa base das bombas feita de ferro fundido revestido de cataforese com ligações de flange oval. A bomba é adequada para utilização no abastecimento e pressurização hídrica e no aumento de pressão, ao nível de sistemas de circulação industrial assim como nos circuitos de refrigeração de água do processo e nos circuitos de refrigeração fechados. Também pode ser utilizada em sistemas de extinção de incêndios, sistemas de lavagem, irrigação assim como para aproveitamento de águas pluviais. Particularidades/vantagens do produto *Adequado para aplicações de água potável e aplicações especiais graças à construção em aço inoxidável *Design das bombas que poupa espaço, compacto e robusto *Adequado para utilização com temperaturas ambiente de até 50 °C e num amplo campo de aplicação, especialmente para a integração de sistema Equipamento fornecido *Bomba Wilo-Medana CV1-L multicelular vertical *Contraflanges ovais feitas de aço inoxidável Rp 1 até Rp 2" com os respetivos parafusos, porcas e vedantes *Manual de instalação e funcionamento Construção *Bomba em modo de construção Inline com motor/eixo de bomba contínuos *Sistema hidráulico da bomba und corpo de bomba de 1.4301 (AISI 304) *Impulsores de bomba, câmaras de patamares, veio e corpo da bomba de aço inoxidável 1.4404 (AISI316L) mediante pedido. Corpo da bomba de 1.4404 (AISI316L) apenas disponível com flange circular DIN *Ligação flangeada oval *Flange circular DIN ou ligação Victaulic disponíveis mediante pedido *Motor de corrente monofásica ou motor de corrente trifásica *A proteção do motor é opcional para os motores 3~ disponíveis. Esta opção é necessária para a utilização com o conversor de frequência necessário *Motor de corrente monofásica equipado com condensador com proteção térmica do motor integrada (incluindo reinício automático automatizado) *Aprovação para água potável para bombas com componentes em contacto com o fluido feitos de aço inoxidável (versão EPDM) *Kits de montagem de derivação disponíveis como acessórios
Designação do produto
ETIM Class (EC)
0
Modelo
0
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
X5CrNi18-10
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
X5CrNi18-10
Material de conexão
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
6.4 m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
bar
Ligação elétrica
0
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
V
Número de fases
Frequência
50 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
2900.0 1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
0
Com interface de comunicação RS-232
0
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
0
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Screwed connection outer thread
Diameter of connection on supply side
G 1
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Conexão 2
Screwed connection outer thread;G1-PN16-DIN-ISO228-1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
G 1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
25 mm
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Forma da flange
Screwed connection outer thread
Self-priming
no
Grau de proteção (IP)
IP55
Comprimento incorporado
202.0 mm
Altura da bomba
mm
Peso
kg
Antideflagrante
Standard motor
Assíncrono
Classe da eficiência energética do motor
With protection against dry running
0
Aprovação
ACS
Empanque mecânico
BQ1EGG
With oval counterflanges
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diâmetro externo da flange
0
Diâmetro externo da flange
0
Diâmetro externo do tubo, conexão
35 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
35 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0 mm
Diâmetro interno nominal
25 mm
Diâmetro interno nominal
25 mm
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
Altura da bomba
mm
Diameter motor
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.0 mm
Círculo de inclinação
0
Círculo de inclinação
0
Dimensões
75 mm
Dimensões
99 mm
Width electrical cabinet
0 mm
Length electrical cabinet
0 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de orifícios dos parafusos
0
Número de orifícios dos parafusos
0
Duração do trabalho
0 mm
Duração do trabalho
0 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.00 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0
Dimensões
0
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
75 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
0
Dimensões
0.0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
202 mm
Dimensões
250 mm
Dimensões
180 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Ângulo
0 °
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD