??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 19
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
4m³/h
Lista materiałowa
4240493
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Normalnie zasysająca, pompa wirowa w konstrukcji pionowej, z króćcami Inline
Tekst przetargu
Normalnie zasysająca, pionowa wysokociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji Inline. Pompa o kompaktowej konstrukcji z wałem przelotowym silnik-pompa i niezależnym od kierunku obrotów uszczelnieniem mechanicznym. Komory stopni, wirniki i kierownice przepływowe ze stali nierdzewnej. Płyta podstawy pompy z żeliwa z powłoką kataforetyczną z połączeniem kołnierzowym owalnym. Pompa służy do zaopatrywania w wodę i podwyższania ciśnienia, zarówno w przemysłowych systemach cyrkulacyjnych, jak i w obiegach wody procesowej i zamkniętych obiegach chłodzenia. Można ją stosować również w systemach przeciwpożarowych, myjniach, do nawadniania oraz podczas korzystania z wody deszczowej. Cechy szczególne/zalety produktu *Przystosowany do zastosowania z wodą użytkową i specjalnych zastosowań dzięki konstrukcji ze stali szlachetnej *Oszczędzająca miejsca, kompaktowa i wytrzymała konstrukcja pompy *Nadaje się do stosowania w temperaturach otoczenia do 50°C i do rozszerzonego obszaru zastosowań, szczególnie do integracji systemów Zakres dostawy *Wielostopniowa pionowa pompa Wilo-Medana CV1-L *Przeciwkołnierze owalne ze stali nierdzewnej Rp 1 do Rp 2" z przynależnymi śrubami, nakrętkami i uszczelkami *Instrukcja montażu i obsługi Konstrukcja *Pompa o konstrukcji Inline z przelotowym wałem silnika / pompy *Hydraulika pompy i korpus pompy z 1.4301 (AISI 304) *Wirniki pompy, komora stopniowa, wał i korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI316L) na zapytanie. Korpus pompy z 1.4404 (AISI316L) dostępny tylko z kołnierzem okrągłym DIN *Z połączeniem kołnierzowym owalnym *Kołnierz okrągły DIN lub przyłącze Victaulic dostępne na zapytanie *Silnik prądu przemiennego lub indukcyjny trójfazowy *Zabezpieczenie silnika jest opcjonalnie dostępne dla silnika 3~. Ta opcja jest wymagana w przypadku korzystania z zewnętrznej przetwornicy częstotliwości *Silnik prądu przemiennego, wyposażony w kondensator, ze zintegrowanym termicznym zabezpieczeniem silnika (wraz z automatycznym, ponownym włączaniem) *Dopuszczenie do stosowania z wodą użytkową dla pomp na wszystkie części ze stali nierdzewnej, które mają kontakt z medium (wersja EPDM) *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
0
Model
0
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
X5CrNi18-10
Materiał połączenia
Stal nierdzewna
Gatunek materiału połączenia
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
6.4 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
bar
Podłączenie elektryczne
0
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
V
Liczba faz
Częstotliwość
50 Hz
Prąd znamionowy
A
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
2900.0 1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Silnik z przedłużonym wałem
0
Communication
0
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
Obsługa protokołu KNX
0
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection outer thread
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
G 1
Średnica przyłącza od strony zasilającej
25 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Połączenie 2
Screwed connection outer thread;G1-PN16-DIN-ISO228-1
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
G 1
Średnica przyłącza od strony tłocznej
25 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Kształt końcówki
Screwed connection outer thread
Samozasysanie
no
Stopień ochrony (IP)
IP55
Długość wbudowania
202.0 mm
Wysokość pompy
mm
Ciężar
kg
Wykonanie przeciwwybuchowe
Standard motor
Asynchroniczny
Klasa sprawności energetycznej silnika
With protection against dry running
0
Dopuszczenie
ACS
Uszczelnienie mechaniczne
BQ1EGG
Z owalnymi przeciwkołnierzami
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
Średnica zewnętrzna rury połączenia
35 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
35 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
25 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
25 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Wysokość pompy
mm
Diameter motor
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0.0 mm
Średnica podziałowa
0
Średnica podziałowa
0
Długość przyłącza
75 mm
Długość przyłącza
99 mm
Width electrical cabinet
0 mm
Length electrical cabinet
0 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
Długość robocza
0 mm
Długość robocza
0 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0.00 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0
Wymiary
0
Wymiary
0 mm
Wymiary
0.0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
75 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0.0 mm
Wymiary
0.0 mm
Wymiary
0
Wymiary
0.0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
202 mm
Wymiary
250 mm
Wymiary
180 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Kątowniki
0 °
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD