??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
4m³/h
Lista materiale
4240493
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa centrifuga ad alta prevalenza normalmente aspirante verticale con raccordi inline
testo tenero
Pompa centrifuga normalmente aspirante ad alta prevalenza verticale di tipo costruttivo inline. Pompa dalla struttura compatta con albero pompa-motore passante e tenuta meccanica indipendente dal senso di rotazione. Camere stadio, diffusori e giranti sono in acciaio inossidabile. Basamento della pompa in ghisa rivestita mediante cataforesi con attacchi con flangia ovale. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti antincendio, negli impianti di lavaggio, nell’irrigazione canalizzata e per l’utilizzo dell’acqua piovana. Particolarità/vantaggi del prodotto *Idonea per applicazioni con acqua potabile e applicazioni speciali grazie alla struttura in acciaio inossidabile *Design della pompa ad ingombro ridotto, compatto e robusto *Idonea per l’impiego in temperature ambiente fino a 50 °C e campo d’applicazione esteso, in particolare per l’integrazione di sistema Fornitura *Pompa verticale multistadio Wilo-Medana CV1-L *Controflange ovali in acciaio inossidabile Rp 1 fino a Rp 2", con viti, dadi e guarnizioni corrispondenti *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Tipo costruttivo *Pompa con tipo costruttivo inline con albero pompa/motore passante *Sistema idraulico e corpo pompa in 1.4301 (AISI 304) *Giranti, camera stadio, albero e corpo pompa in acciaio inossidabile 1.4404 (AISI316L) su richiesta. Corpo pompa in 1.4404 (AISI316L) disponibile solo con flangia rotonda DIN *Raccordo a flangia ovale *Flangia rotonda DIN oppure attacco Victaulic disponibile su richiesta *Motore monofase o trifase *Salvamotore opzionale per i motori 3~. Questa opzione risulta necessaria per l’impiego con convertitore di frequenza esterno *Motore a corrente alternata dotato di condensatore con salvamotore termico integrato (incl. riattivazione automatica) *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) *I kit by-pass sono disponibili come accessori
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
0
esecuzione
0
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
X5CrNi18-10
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
6.4 m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
bar
collegamento elettrico
0
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
V
numero di fasi
frequenza
50 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
2900.0 1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
0
supporta protocollo PROFIBUS
0
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Screwed connection outer thread
Diametro di collegamento fornitura laterale
G 1
Diametro di collegamento fornitura laterale
25 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
collegamento 2
Screwed connection outer thread;G1-PN16-DIN-ISO228-1
diametro collegamento lato pressione
G 1
Diametro di collegamento lato mandata
25 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
forma della flangia
Screwed connection outer thread
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
202.0 mm
altezza della pompa
mm
peso
kg
antideflagrante
Standard motor
Asincrono
Classe di efficienza energetica motore
With protection against dry running
0
omologazione
ACS
Tenuta meccanica
BQ1EGG
With oval counterflanges
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
0 °
Angolo per il primo pozzo
0 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diametro esterno flangia
0
diametro esterno flangia
0
collegamento diametro esterno tubo
35 mm
collegamento diametro esterno tubo
35 mm
diametro foro del bullone
0 mm
diametro foro del bullone
0 mm
Diametro margine di tenuta
0 mm
Diametro margine di tenuta
0 mm
diametro nominale
25 mm
diametro nominale
25 mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
altezza della pompa
mm
Diameter motor
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.0 mm
circuito parziale
0
circuito parziale
0
Dimensioni
75 mm
Dimensioni
99 mm
Width electrical cabinet
0 mm
Length electrical cabinet
0 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
numero di fori per viti
0
numero di fori per viti
0
lunghezza di lavoro
0 mm
lunghezza di lavoro
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
75 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
202 mm
Dimensioni
250 mm
Dimensioni
180 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Angolare
0 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD