??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
4m³/h
Nomenclature
4240493
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Pompe multicellulaire non auto-amorçante en construction verticale avec raccords en ligne
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire verticale non autoamorçante en construction en ligne. Pompe de construction compacte avec arbre moteur-pompe continu et garniture mécanique bidirectionnelle. Les chambres à étages, roues et diffuseurs sont en acier inoxydable. Socle de pompe en fonte avec revêtement par cataphorèse et raccords à bride ovale. La pompe est conçue pour la distribution d'eau et la surpression, les installation de circulation industrielles, les circuits d'eau de process et les circuits de refroidissement fermés. Elle peut également être utilisée dans les installations de protection contre l'incendie, les stations de lavage, pour l'irrigation et pour la récupération d'eau de pluie. Particularités/Avantages *Convient aux applications d'eau potable et aux applications spéciales grâce à sa construction en acier inoxydable *Conception de pompe compacte, robuste et peu encombrante *Convient à des températures ambiantes pouvant atteindre 50 °C et pour un domaine d'application élargi, notamment pour l'intégration systèmes Contenu de la livraison *Pompe multicellulaire verticale Wilo-Medana CV1-L *Contre-brides ovales en acier inoxydable Rp 1 à Rp 2" avec vis, écrous et joints d'étanchéité correspondants *Notice de montage et de mise en service Conception *Pompe en construction en ligne avec arbre moteur-pompe continu *Hydraulique de pompe et corps de pompe en 1.4301 (AISI 304) *Roues de pompe, chambres à étages, arbre et corps de pompe en acier inoxydable 1.4404 (AISI316L) sur demande. Corps de pompe en acier 1.4404 (AISI316L) disponible uniquement avec bride ronde DIN *Raccord à bride ovale *Bride ronde DIN ou raccord Victaulic disponible sur demande *Moteur à courant alternatif monophasé ou triphasé *La protection moteur est disponible en option pour les moteurs triphasés. Cette option est nécessaire en cas d'utilisation avec convertisseur de fréquence externe *Moteur à courant alternatif monophasé équipé d'un condensateur avec protection moteur thermique intégrée (fonction de redémarrage automatique incluse) *Homologation pour eau potable pour les pompes dont les composants au contact du fluide sont en acier inoxydable (version EPDM) *Des kits de dérivation sont disponibles en accessoires
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
0
modèle
0
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe
X5CrNi18-10
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
X5CrNi18-10
matière du raccordement
Acier inoxydable
classe de qualité raccord
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
6.4 m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
bar
raccordement électrique
0
longueur du câble
0 mm
tension assignée
V
nombre de phases
fréquence
50 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe d’isolation selon IEC
F
régime
2900.0 1/min
moteur à régulation du régime
0
type de réglage de vitesse
0
moteur avec arbre rallongé
0
Communication
0
Bluetooth standardi
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
0
avec interface de communication RS-232
0
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
température ambiante
-15.0 °C
raccord côté d’alimentation
Screwed connection outer thread
diamètre raccordement côté alimentation
G 1
diamètre raccordement côté alimentation
25 mm
pression nominale de bride
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
type raccordement 2
Screwed connection outer thread;G1-PN16-DIN-ISO228-1
diamètre raccordement côté refoulement
G 1
diamètre raccordement côté refoulement
25 mm
pression nominale de bride
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
forme de la plage
Screwed connection outer thread
amorçage automatique
no
indice de protection (IP)
IP55
longueur d’encastrement
202.0 mm
hauteur pompe
mm
poids
kg
antidéflagration
Standard motor
Asynchrone
Classe d’efficacité du moteur
With protection against dry running
0
homologation
ACS
Garniture mécanique
BQ1EGG
avec contre-brides ovales
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Angle par rapport à la première sonde
0 °
Angle par rapport à la première sonde
0 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diamètre externe de la bride
0
diamètre externe de la bride
0
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
35 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
35 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0 mm
diamètre intérieur nominal
25 mm
diamètre intérieur nominal
25 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.0 mm
hauteur pompe
mm
Diameter motor
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
compas à pointe sèche
0
compas à pointe sèche
0
longueur raccord
75 mm
longueur raccord
99 mm
Width electrical cabinet
0 mm
Length electrical cabinet
0 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
nombre de trous de vis
0
nombre de trous de vis
0
durée de travail
0 mm
durée de travail
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
75 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
202 mm
Dimensions
250 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Angle
0 °
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés