??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
4m³/h
Lista de materiales
4240493
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal, en diseño vertical con conexiones Inline.
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión de aspiración normal, vertical, en construcción Inline. Bomba de estructura compacta con eje continuo de bomba-motor y cierre mecánico independiente del sentido de giro. Las cámaras escalonadas, los rodetes y las coronas de álabes son de acero inoxidable. Bancada de bombas fabricada en hierro fundido con revestimiento por cataforesis y conexiones por brida ovalada. La bomba es apta para el uso en el abastecimiento de agua y aumento de presión, en sistemas industriales de circulación, así como en circuitos de agua de proceso y circuitos cerrados de refrigeración. Además, se puede utilizar en equipos contra incendios, sistemas de lavado, riego y para el aprovechamiento de aguas pluviales. Características especiales/ventajas del producto *Apto para aplicaciones de agua potable y aplicaciones especiales gracias a su construcción en acero inoxidable *Diseño de bomba compacto, sólido y que permite ahorrar espacio *Apto para el uso a temperaturas ambiente de hasta 50 °C y un amplio campo de aplicación, en particular, para la integración de sistemas Suministro *Bomba multietapas vertical Wilo-Medana CV1-L *Contrabridas ovaladas de acero inoxidable Rp 1 a Rp 2" con los tornillos, tuercas y juntas correspondientes *Instrucciones de instalación y funcionamiento Tipo *Bomba en construcción Inline con eje de motor/bomba continuo *Sistema hidráulico de la bomba y carcasa de la bomba de 1.4301 (AISI 304) *Rodetes de las bombas, cámaras escalonadas, eje y carcasa de la bomba de acero inoxidable 1.4404 (AISI316L) bajo consulta. Carcasa de la bomba de 1.4404 (AISI316L) solo disponible con brida redonda DIN *Conexión por brida ovalada *Brida redonda DIN o conexión Victaulic disponibles bajo consulta *Motor de corriente alterna o de corriente trifásica *La protección de motor está disponible opcionalmente para motores 3~. Esta opción se requiere para el uso con convertidor de frecuencia externo *Motor de corriente alterna equipado con condensador y protección térmica del motor integrada (incl. reconexión automática) *Homologación para el uso con agua potable para las bombas con las partes en contacto con el fluido en acero inoxidable (ejecución de EPDM) *Los kits de montaje de baipás se pueden adquirir como accesorios
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
0
Ejecución
0
Material del cuerpo de la bomba
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
X5CrNi18-10
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
X5CrNi18-10
Material de la conexión
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
6.4 m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
bar
Conexión eléctrica
0
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
V
Número de fases
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
2900.0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
0
Con interfaz de comunicación RD 232
0
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
0
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Screwed connection outer thread
Diameter of connection on supply side
G 1
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Conexión 2
Screwed connection outer thread;G1-PN16-DIN-ISO228-1
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
G 1
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
25 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Forma de la brida
Screwed connection outer thread
Autocebante
no
Clase de protección (IP)
IP55
Longitud de montaje
202.0 mm
Altura de la bomba
mm
Peso
kg
Protección contra explosiones
Standard motor
Asincrónico
Clase de eficiencia energética del motor
With protection against dry running
0
Admisión
ACS
Cierre mecánico
BQ1EGG
Con contrabridas ovales
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Ángulo de la primera perforación
0 °
Ángulo de la primera perforación
0 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diámetro exterior de la brida
0
Diámetro exterior de la brida
0
Diámetro exterior de la toma
35 mm
Diámetro exterior de la toma
35 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0 mm
Diámetro interior nominal
25 mm
Diámetro interior nominal
25 mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Grosor del canto de la junta
0.0 mm
Altura de la bomba
mm
Diameter motor
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Círculo graduado
0
Círculo graduado
0
Dimensiones
75 mm
Dimensiones
99 mm
Width electrical cabinet
0 mm
Length electrical cabinet
0 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Centre-to-centre holes
0 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de agujeros para tornillos
0
Número de agujeros para tornillos
0
Longitud de trabajo
0 mm
Longitud de trabajo
0 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
75 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
202 mm
Dimensiones
250 mm
Dimensiones
180 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Ángulo
0 °
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD