??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
4m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiale
4201107
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompa centrifuga multistadio ad alta prevalenza, normalmente aspirante, ad alta efficienza, esecuzione verticale con raccordi inline
testo tenero
Pompa centrifuga ad alta prevalenza, ad alta efficienza, esecuzione verticale con raccordi inline. La pompa centrifuga ad alta prevalenza multistadio normalmente aspirante presenta una struttura complessiva compatta. L'albero della pompa e l'albero del motore normalizzato IEC sono collegati tra loro tramite giunti a gusci. Cuscinetti lanterna a rotolamento separati provvedono all'assorbimento ottimale delle forze assiali. Cuscinetti intermedi nel sistema idraulico e albero resistente alla corrosione, grazie alla camicia in acciaio inossidabile, garantiscono lunga vita operativa. Corpo pompa e lanterna trattati con cataforesi. Golfari speciali, montati in modo fisso, consentono una facile installazione della pompa. La pompa si presta per alimentazione e pressurizzazione idriche (la scelta della variante Helix dipende dalle normative locali), sistemi di circolazione industriali, acqua di processo e circuiti dell'acqua di raffreddamento. Può essere altrettanto impiegata in sistemi antincendio, impianti di lavaggio, nonché per irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Sistema idraulico con saldatura laser 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento *Giranti e diffusori resistenti alla corrosione e corpo stadio *Componenti idraulici con flusso e degassamento ottimizzati *Corpo pompa rinforzato con flusso e NPSH ottimizzati *Di minimo ingombro e manutenzione semplice grazie al tipo costruttivo compatto *Protezione del giunto particolarmente robusta Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza multistadio Wilo-Helix FIRST V *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione *Controflange in ghisa grigia e viti, dadi e guarnizioni corrispondenti per versione pompa PN16 con flange ovali Indicazioni per il dimensionamento *Variante con omologazione per acqua potabile su richiesta *Salvamotore su richiesta o a cura del committente *La posizione standard della morsettiera è orientata sulla bocca aspirante, ma può essere cambiata in caso di necessità *La Wilo-Helix FIRSTV è dotata di una tenuta meccanica funzionale in versione cartuccia e una guarnizione standard per facilitare la manutenzione. *Il giunto spaziatore (a partire da ≥ 7,5 kW) consente la sostituzione della tenuta meccanica, senza smontare il motore *Le controflange sono disponibili come accessori *I kit by-pass sono disponibili come accessori
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC011334
esecuzione
Verticale
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
X2CrNi18-9
materiale del collegamento
Ghisa grigia
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
7.8 m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
25.0 bar
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
460 V
numero di fasi
3
frequenza
60 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
Senza
tipo di controllo velocità di giri
altro
Motor with extended shaft
no
Communication
Senza
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Flangia
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 25
Diametro di collegamento fornitura laterale
25 mm
livello di pressione flangia
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
collegamento 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-2
diametro collegamento lato pressione
DN 25
Diametro di collegamento lato mandata
25 mm
livello di pressione flangia
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Flangia
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
250.0 mm
altezza della pompa
mm
peso
kg
antideflagrante
0
Standard motor
Asincrono
Classe di efficienza energetica motore
IE3
With protection against dry running
no
omologazione
no
Tenuta meccanica
BQ1EGG
With oval counterflanges
no
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Angolo per il primo pozzo
45 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
18 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
18 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diametro esterno flangia
115 mm
diametro esterno flangia
115 mm
collegamento diametro esterno tubo
31 mm
collegamento diametro esterno tubo
31 mm
diametro foro del bullone
14 mm
diametro foro del bullone
14 mm
Diametro margine di tenuta
65 mm
Diametro margine di tenuta
65 mm
diametro nominale
25 mm
diametro nominale
25 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
altezza della pompa
mm
Diameter motor
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
75 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
20 mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
85 mm
circuito parziale
85 mm
Dimensioni
125 mm
Dimensioni
125 mm
Width electrical cabinet
110 mm
Length electrical cabinet
110 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
85 mm
Centre-to-centre holes
85 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
numero di fori per viti
4
numero di fori per viti
4
lunghezza di lavoro
125 mm
lunghezza di lavoro
125 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
180 mm
Dimensioni
212 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
183 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0
Dimensioni
160 mm
Dimensioni
10.8 mm
Dimensioni
152 mm
Dimensioni
130 mm
Dimensioni
13 mm
Dimensioni
180 mm
Dimensioni
123 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
161.0 mm
Dimensioni
35.0 mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
100 mm
Dimensioni
171 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
183 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
181 mm
Angolare
180 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD