??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
4m³/h (nominal flow), PN25
Nomenclature
4171966
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Pompe multicellulaire à haut rendement non auto-amorçante, entièrement en acier inoxydable, équipée d'un moteur EC de classe énergétique IE5 selon CEI 60034-30-2, en version verticale avec technologie intégrée High Efficiency Drive et raccords en ligne.
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire à haut rendement équipée d'un moteur à aimant permanent, classe de rendement IE5, conforme avec CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2, en version verticale avec technologie intégrée High Efficiency Drive et raccords en ligne. Le convertisseur de fréquence intégré permet une régulation variable de la vitesse de rotation et de la pression ainsi qu'un régulateur PID. Types de régulation *« Régulation de vitesse » : Manuellement au moyen du bouton vert ou de signaux externes *Pression constante ou variable : Régulation de la pression avec capteur, réglage de la valeur de consigne par bouton vert ou via des signaux externes *Régulateur PID : autres variables de commande constantes (température, débit, pression....) avec capteur, réglage de la valeur de consigne par bouton vert, au moyen de signaux externes Le module électronique offre différentes fonctions de protection, y compris une protection contre les surcharges, la détection de manque d'eau, ainsi qu'une protection contre la sous-tension ou la surtension du réseau, la température ambiante élevée, la défaillance de phase, le blocage des pompes et le court-circuit. Les messages d'erreur sont affichés à l'écran. Entrée : *In1 : Entrée, signal du capteur 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA ou 2 – 10 V *In2 : Entrée, valeur de consigne 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA ou 2 – 10 V Sortie : *Sortie tension +24 V avec intensité de contact max. de 50 mA *Rapports de marche et de défauts centralisés à contact sec *Ext. Mode marche-arrêt. Communication infrarouge *Emplacement pour modules IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON pour la connexion à la gestion technique centralisée La technologie du bouton vert et l'affichage permettent un paramétrage et un fonctionnement particulièrement simples du module électronique. La pompe est équipée d'un protecteur d'accouplement haute performance. Des œillets de levage fixes spéciaux simplifient l'installation de la pompe. Des paliers intermédiaires dans l'hydraulique et un arbre résistant à la corrosion, grâce à une douille en acier inoxydable, garantissent une longue durée de vie. La pompe est conçue pour la distribution d'eau et la surpression, les installations de circulation industrielles, les circuits d'eau de traitement et les circuits de refroidissement fermés. Elle peut également être utilisée dans les stations de lavage et pour l'irrigation. Particularités/avantages *Moteur EC à haut rendement de classe énergétique IE5 selon CEI 60034-30-2 *Fonctionnement et réglage simplifiés par bouton vert avec fonction de blocage et écran *Hydraulique 2D/3D à haut rendement soudée au laser et avec optimisation du rendement (avec optimisation du débit et du dégazage) *Roues, diffuseurs et corps à étages résistants à la corrosion *Corps de pompe à optimisation du débit et de la NPSH *Construction facilitant l'entretien *Homologation pour l'eau potable pour les pompes dont les composants au contact du fluide sont en acier inoxydable (version EPDM) Étendue de la fourniture *Pompe multicellulaire Wilo-Helix EXCEL *Notice de montage et de mise en service *Wilo-Helix EXCEL 2, 4, 6, 10, 16 PN 16, version avec brides ovales : Contre-brides ovales en acier inoxydable avec vis, écrous et joints correspondants Remarques sur la construction *Toutes les pompes de la gamme Helix EXCEL sont équipées d'une garniture mécanique à cartouche « X-Seal » simple d'utilisation (avec garniture mécanique de série) permettant un entretien simple et rapide. *Pour les pompes en versions PN 16 et PN 25, des contre-brides rondes en fonte grise ou en acier inoxydable, des vis, des écrous et des joints sont disponibles comme accessoires. *L'accouplement démontable permet un remplacement de la garniture mécanique sans dépose du moteur (pour ≥ 5,5 kW) *Modules IF enfichables disponibles en option *Des capteurs sont disponibles en accessoires. *Des kits de dérivation sont disponibles en accessoires.
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC011334
modèle
Vertical
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
matière du raccordement
Acier inoxydable
classe de qualité raccord
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
25.0 bar
raccordement électrique
Barrette de raccordement
longueur du câble
0 mm
tension assignée
400 V
nombre de phases
3
fréquence
50. 60 Hz
courant nominal
A
puissance électrique du moteur (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe d’isolation selon IEC
F
régime
3500.0 1/min
moteur à régulation du régime
intégré
type de réglage de vitesse
continu
moteur avec arbre rallongé
non
Communication
Prepared
Bluetooth standardi
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
non
avec interface de communication RS-232
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
Supporting protocol for BACnet IP
non
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
Supporting protocol for LIN Bus
non
température moyenne (permanente)
°C
température ambiante
-15.0 °C
raccord côté d’alimentation
Bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 25
diamètre raccordement côté alimentation
25 mm
pression nominale de bride
PN 25 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
type raccordement 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-1
diamètre raccordement côté refoulement
DN 25
diamètre raccordement côté refoulement
25 mm
pression nominale de bride
PN 25 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
forme de la plage
Bride
amorçage automatique
non
indice de protection (IP)
IP55
longueur d’encastrement
250.0 mm
hauteur pompe
mm
poids
kg
antidéflagration
0
Standard motor
Moteur EC
Classe d’efficacité du moteur
IE5
With protection against dry running
non
homologation
Garniture mécanique
avec contre-brides ovales
non
Angle electrical cabinet
0 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Angle par rapport à la première sonde
45 °
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
16 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
16 mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
diamètre externe de la bride
115 mm
diamètre externe de la bride
115 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
31 mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
31 mm
diamètre du trou de boulon
14 mm
diamètre du trou de boulon
14 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
65 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
65 mm
diamètre intérieur nominal
25 mm
diamètre intérieur nominal
25 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
hauteur pompe
mm
Diameter motor
mm
Dimensions
mm
Dimensions
170 mm
Dimensions
mm
Dimensions
20 mm
Dimensions
mm
compas à pointe sèche
85 mm
compas à pointe sèche
85 mm
longueur raccord
125 mm
longueur raccord
125 mm
Width electrical cabinet
232 mm
Length electrical cabinet
300 mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
85 mm
Centre-to-centre holes
85 mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
nombre de trous de vis
4
nombre de trous de vis
4
durée de travail
125 mm
durée de travail
125 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
440 mm
Dimensions
212 mm
Dimensions
462 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
151 mm
Dimensions
10.8 mm
Dimensions
152 mm
Dimensions
mm
Dimensions
13.5 mm
Dimensions
180 mm
Dimensions
152 mm
Dimensions
95 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
320 mm
Dimensions
171 mm
Dimensions
410 mm
Dimensions
183 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
181 mm
Angle
180 °
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés