??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
4m³/h (nominal flow), PN16
Lista materiałowa
4201091
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Normalnie zasysająca, wysokosprawna, wielostopniowa, wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa, z króćcami Inline
Tekst przetargu
Wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa o najwyższej sprawności, z króćcami Inline Normalnie zasysająca wysokociśnieniowa wirowa pompa odśrodkowa ma zwartą konstrukcję i jest łatwa w konserwacji. Podłączenie wału pompy i wału silnika IEC odpowiadającego normom jest realizowane przez złączkę zaciskową. Oddzielne łożysko toczne latarni zapewnia optymalne przyjęcie sił osiowych. Łożyska pośrednie w układzie hydraulicznym i wał odporny na korozję z tuleją ze stali nierdzewnej gwarantują długą żywotność. Korpus pompy i latarnia z powłoką kataforetyczną. Specjalne, trwale przymocowane osie podnoszące umożliwiają łatwy montaż pompy. Pompa służy do zaopatrywania w wodę i podwyższania ciśnienia, zarówno w przemysłowych systemach cyrkulacyjnych, jak i w obiegach wody procesowej i zamkniętych obiegach chłodzenia. Można ją również stosować jako element systemu przeciwpożarowego, w myjniach, a także do nawadniania. Cechy szczególne/zalety produktu *Układ hydrauliczny 2D/3D, z optymalizacją sprawności, spawany laserowo *Wirniki, kierownice, obudowy stopnia z materiału odpornego na korozję *Hydraulika z przepływem i optymalizacją trybu odgazowania *Wzmocniony korpus pompy, zoptymalizowany pod względem przepływu i wartości nadwyżki antykawitacyjnej *Łatwy w konserwacji dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkim wymogom przestrzennym *Wyjątkowo solidna osłona sprzęgła Zakres dostawy *Wilo-Helix FIRST V wysokociśnieniowa pompa wirowa *Instrukcja montażu i obsługi *Wersja PN 16 z kołnierzem owalnym: Przeciwkołnierze z żeliwa szarego i odpowiednie śruby, nakrętki i uszczelki Wskazówki odnośnie do konstrukcji *Zabezpieczenie silnika na zapytanie lub zapewnione przez Użytkownika. *Standardowe położenie skrzynki zaciskowej znajduje się nad króćcem ssącym, ale w razie potrzeby można je zmienić. *Typoszereg Wilo-Helix FIRST V jest wyposażony w standardowe uszczelnienie mechaniczne. *Okrągłe przeciwkołnierze DIN z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, śruby, nakrętki i uszczelki dla pomp wersji PN 25 oraz PN 16 oraz Pmax = 30 bar są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego. *Wilo-Helix V w wersji ATEX na zamówienie.
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC011334
Model
Pionowa
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
X2CrNi18-9
Materiał połączenia
Żeliwo szare
Gatunek materiału połączenia
EN-GJL-250
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
6.5 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
400 V
Liczba faz
3
Częstotliwość
50 Hz
Prąd znamionowy
A
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
2900.0 1/min
Regulacja obrotów silnika
Bez
Sposób regulacji prędkości obrotowej
pozostałe
Silnik z przedłużonym wałem
nie
Communication
Bez
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
Obsługa protokołu KNX
nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
Supporting protocol for BACnet IP
nie
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
Supporting protocol for LIN Bus
nie
Temperatura medium (ciągła)
°C
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection inner thread
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
G 1
Średnica przyłącza od strony zasilającej
25 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
Połączenie 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1-PN16-DIN-ISO228-1
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
G 1
Średnica przyłącza od strony tłocznej
25 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
Kształt końcówki
Screwed connection inner thread
Samozasysanie
nie
Stopień ochrony (IP)
IP55
Długość wbudowania
204.0 mm
Wysokość pompy
mm
Ciężar
kg
Wykonanie przeciwwybuchowe
Standard motor
Asynchroniczny
Klasa sprawności energetycznej silnika
With protection against dry running
nie
Dopuszczenie
nie
Uszczelnienie mechaniczne
BQ1EGG
Z owalnymi przeciwkołnierzami
yes
Angle electrical cabinet
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
8 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
8 mm
Width oval flange
66 mm
Width oval flange
66 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
47 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
47 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Średnica otworu na śruby zaciskowe
11 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
11 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
58 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
58 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
25 mm
Nominalna średnica wewnętrzna
25 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
Wysokość pompy
mm
Diameter motor
mm
Wymiary
mm
Wymiary
50 mm
Wymiary
mm
Wymiary
18 mm
Wymiary
mm
Średnica podziałowa
75 mm
Średnica podziałowa
75 mm
Długość przyłącza
102 mm
Długość przyłącza
102 mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Centre-to-centre holes
75 mm
Length oval flange
99 mm
Length oval flange
99 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
2
Długość robocza
78 mm
Długość robocza
78 mm
Wymiary
6.75 mm
Wymiary
24 mm
Wymiary
6.75 mm
Wymiary
24 mm
Wymiary
180 mm
Wymiary
212 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
183 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
66 mm
Wymiary
66 mm
Wymiary
160 mm
Wymiary
10.8 mm
Wymiary
152 mm
Wymiary
mm
Wymiary
13 mm
Wymiary
180 mm
Wymiary
98 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
158.5 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0
Wymiary
0.0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
100 mm
Wymiary
157 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
183 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
181 mm
Kątowniki
180 °
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD