??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
4m³/h (nominal flow), PN16
Stückliste
4201091
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Level Of Detail
Hersteller
WILO SE
Kurztext
Normalsaugende, hocheffiziente mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen
Ausschreibungstext
Hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen. Die normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe besitzt insgesamt eine besonders kompakte Bauform. Der Anschluss der Pumpenwelle und der Motorwelle des IEC-Norm-Motors erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher. Zwischenlager in der Hydraulik und korrosionsbeständige Welle mit Edelstahlhülse gewährleisten eine lange Lebensdauer. Pumpengehäuse und Laterne sind KTL-beschichtet. Spezielle, fest angebaute Hebeösen ermöglichen den einfachen Einbau der Pumpe. Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann ferner in Feuerlöschanlagen, Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile *Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte 2D/3D-Hydraulik *Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse *Hydraulik mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung *Verstärktes, volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse *Platzsparend und wartungsfreundlich dank kompakter Bauart *Besonders robuster Kupplungsschutz Lieferumfang *Wilo-Helix FIRST V Hochdruck-Kreiselpumpe *Einbau- und Betriebsanleitung *Ausführung PN 16 mit Ovalflanschen: Gegenflansche aus Gusseisen mit dazugehörigen Schrauben, Muttern und Dichtungen Hinweise zur Bauart *Der Motorschutz ist auf Anfrage oder bauseitig vorzusehen. *Die Standardlage des Klemmenkastens ist am Saugflansch ausgerichtet, die bei Bedarf jedoch geändert werden kann. *Die Wilo-Helix FIRST V ist serienmäßig mit einer Gleitringdichtung ausgestattet. *Für die Pumpen-Ausführungen PN 16, PN 25 und Pmax = 30 bar sind runde DIN-Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen als Zubehör erhältlich. *Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich. *Wilo-Helix V in ATEX-Ausführung auf Anforderung
Produktbezeichnung
ETIM Class (EC)
EC011334
Ausführung
Vertikal
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
X2CrNi18-9
Werkstoff des Anschlusses
Grauguss
Werkstoffgüte Anschluss
EN-GJL-250
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
Max. Pumpvolumen
6.5 m³/h
Max. Förderhöhe
m
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen
Kabellänge
0 mm
Bemessungsspannung
400 V
Anzahl der Phasen
3
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
A
Motorausgangsleistung (P2)
kW
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
Isolationsklasse nach IEC
F
Drehzahl
2900.0 1/min
Drehzahlregelung Motor
Ohne
Art der Drehzahlregelung
sonstige
Motor mit verlängerter Achse
nein
Kommunikation
Ohne
Funkstandard Bluetooth
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
Funkstandard 5G
0
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
Potentialfreier Schaltkontakt
0
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
nein
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
°C
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
Durchmesser, Anschluss Einlass
G 1
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
25 mm
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
Anschlussstandard Einlass
DIN ISO 228-1
Anschluss Auslassseite
Screwed connection inner thread;Oval-G1-PN16-DIN-ISO228-1
Durchmesser, Anschluss Auslass
G 1
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
25 mm
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
Anschlussstandard Auslass
DIN ISO 228-1
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
Selbstansaugend
nein
Schutzart (IP)
IP55
Einbaulänge
204.0 mm
Pumpenhöhe
mm
Gewicht
kg
Explosionsgeschützt
Normmotor
Asynchron
Motor-Energieeffizienzklasse
Mit Trockenlaufschutz
nein
Zulassung
nein
Gleitringdichtung
BQ1EGG
Mit ovalen Gegenflanschen
yes
Winkel Elektrogehäuse
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 °
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
8 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
8 mm
Breite ovaler Flansch
66 mm
Breite ovaler Flansch
66 mm
Außendurchmesser Flansch
47 mm
Außendurchmesser Flansch
47 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Durchmesser Dichtkante
58 mm
Durchmesser Dichtkante
58 mm
Nenninnendurchmesser
25 mm
Nenninnendurchmesser
25 mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Stärke Dichtkante
0.0 mm
Pumpenhöhe
mm
Durchmesser Motor
mm
Höhe bis Unterkante Elektrogehäuse
mm
Abstand bis Mittenanschluss
50 mm
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
mm
Dicke Fuß
18 mm
Abstand bis Befestigung
mm
Teilkreis
75 mm
Teilkreis
75 mm
Anschlusslänge
102 mm
Anschlusslänge
102 mm
Breite Elektrogehäuse
mm
Länge Elektrogehäuse
mm
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
Mittenabstand Löcher
75 mm
Mittenabstand Löcher
75 mm
Länge ovaler Flansch
99 mm
Länge ovaler Flansch
99 mm
Anzahl der Schraublöcher
2
Anzahl der Schraublöcher
2
Arbeitslänge
78 mm
Arbeitslänge
78 mm
Abmessungen
6.75 mm
Abmessungen
24 mm
Abmessungen
6.75 mm
Abmessungen
24 mm
Abmessungen
180 mm
Abmessungen
212 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
183 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
66 mm
Abmessungen
66 mm
Abmessungen
160 mm
Abmessungen
10.8 mm
Abmessungen
152 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
13 mm
Abmessungen
180 mm
Abmessungen
98 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
158.5 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0
Abmessungen
0.0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
100 mm
Abmessungen
157 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
183 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
181 mm
Winkel
180 °
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen