目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
4KB211-06
CKD
方向控制閥
氣動式3、4、5口閥
Selex閥、氣動閥 4KA/B・M4KA/B
底板配管4KB
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/master_valve_3_4_5_port/pneumatic_valve_master_valve_4ka_b_m4ka_b/4kb/4kb_asmtab.prj},{NB=4KB211-06},{MODEL=4KB2},{SP=1},{PS=06},{PPATH=assemblies/4kb_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info},{X=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
4KB_Single master valve - Single master valve
明細表
4KB211-06
Model
4KB2
4KB2
Solenoid position
1 : 2-position single
2 : 2-position double
3 : 3-position all ports closed
4 : 3-position A/B/R connection
5 : 3-position P/A/B connection
1 : 2-position single
2 : 2-position double
3 : 3-position all ports closed
4 : 3-position A/B/R connection
5 : 3-position P/A/B connection
Port size
06 : P/A/B Port: Rc1/8, R1/R2 Port: Rc1/4
08 : P/A/B Port: Rc1/4, R1/R2 Port: Rc1/4
06 : P/A/B Port: Rc1/8, R1/R2 Port: Rc1/4
08 : P/A/B Port: Rc1/4, R1/R2 Port: Rc1/4
產品信息
產品信息
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型