4A110-M5
BLCH
valve
4a
Powered by
CAD모델 선택
{blch/valve/4a/4a_valve.prj},{NB=4A110-M5},{SPECIFICATIONS=4A},{POSITION=},{SERIES=1},{CONTROLMODE=10},{TYPES=},{CALIBER=M5},{INTERFACE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
4a - 4a_valve
Bill of material
4A110-M5
Specifications
4A
Position Number
Two-position five-way
Two-position five-way
Series
100Series
200Series
300Series
400Series
100Series
200Series
300Series
400Series
ControlMode
10:two one control
20:two two control
30:three two control
10:two one control
20:two two control
30:three two control
Types
None
None
Caliber
M5 : M5x0.8
06 : 1/8
M5 : M5x0.8
06 : 1/8
Interface
Gteeth
PTteeth
NPTteeth
Gteeth
PTteeth
NPTteeth
A
69
mm
B
27
mm
C
18
mm
D
14
mm
E
9.5
mm
F
3.3
mm
G
30
mm
H
13
mm
J
3.2
mm
K
M5x0.8
mm
K2
M5x0.8
mm
I
0
mm
Q
13.6
mm
L
0
mm
M
26
mm
T
28.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성