??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
486985 - BSD-GTH 304K
Stückliste
486985
BSD-GTH 304K
Artikelnummer des Herstellers
486985
Kurzbeschreibung
BSD-GTH 304K
EAN
4047526486983
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
300 mm
Radbreite
100 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
5400 kg
Gesamthöhe
390 mm
Plattengröße
300 x 200 mm
Stückgewicht (kg)
55 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Doppel-Bockrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models