482 6.000
Gühring
Senken
Senken mit Führungszapfen
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_countersinking/catalog_countersinking_fix_pilot/catalog_482.prj},{NB=482 6.000},{J21=482 6.000},{A11=6.000},{C12=1},{B3=40.000},{B5=71},{B6=26},{C3=5.000},{D1=3},{D7=0.011},{E1=180},{B7=MIN},{C4=31.500},{D3=27},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9004820060000},{ID12100=0},{A4=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=50},{C33=-0.030},{D4=37.500},{F8=MIN},{G31=1},{G32=3.200},{G34=3.150},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=FLACHSENKER},{J22=HSS FLACHSENKER 6,000 DIN 373RN FEIN ZYL},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 373},{J8=SPL},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00500105$$$$},{J61=ZYL01F5000$$$$},{DATE=2018-09-10},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004820060000.dxf},{ID10003=9004820060000.stp},{ID10004=9004820060000_prop.xml},{ID10005=A_9004820060000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
482 - DIN373 FLACHSENKER
Bill of material
482 6.000
Identifizierende Bestellnummer
482 6.000
482 6.000
Produktbeschreibung
FLACHSENKER
Produktbezeichnung
HSS FLACHSENKER 6,000 DIN 373RN FEIN ZYL
HSS FLACHSENKER 6,000 DIN 373RN FEIN ZYL
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
Normnummer
DIN 373
DIN 373
Bearbeitungsverfahren
SPL
Schneidendurchmesser min.
6.000
6.000
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Kraglänge
40.000
40.000
mm
Gesamtlänge
71
71
mm
Spannutenlänge
26
26
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
5.000
5.000
mm
Anzahl Schneiden
3
3
Masse (Gewicht)
0.011
0.011
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
180
180
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
Beschichtung
OHNE
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
Schaftlänge
31.500
31.500
mm
Drallrichtung
R
R
Drallwinkel
27
27
Grad
Kühlschmierstoffaustritt
0
Bildkennung
4
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00500105$$$$
ZYL00500105$$$$
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F5000$$$$
ZYL01F5000$$$$
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성