??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
482.6 mm (19˝) drawer - to accommodate surplus cables
Спецификация
7063.200(435)(435)
Part Number
7063.200
PDF каталог
PDF Katalog
Обозн. 1
482.6 mm (19˝) drawer to accommodate surplus cables, 1 U
Обозн. 2
for 482,6 mm (19") Mounting
Обозн. 3
RAL 7035
19" distance between levels
mm
Введите значение для EA
19" distance between levels
mm
cm
inch
ft
Упаковка
1
Вес
6.170 kg
CNSECLASS51
27-18-06-19
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей