??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
478578 - LH-SE 100K-3
Stückliste
478578
LH-SE 100K-3
Artikelnummer des Herstellers
478578
Kurzbeschreibung
LH-SE 100K-3
EAN
4047526478575
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
45 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
270 kg
Gesamthöhe
140 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
2.250 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD