??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kaldewei
Beschreibung
476-1 - Superplan Plus
Stückliste
476-1
PRODID
476-1
DESCRIPTION_SHORT
Der Purismus wird revolutioniert. Bündig und harmonisch fügt sich der neue, emaillierte Ablaufdeckel in das Gesamtdesign der Superplan Plus und unterstreicht so den puristischen Charakter dieser besonderen bodengleichen Duschwanne. Mit einer Aufbauhöhe von nur 109 mm (inkl. Kaldewei Ablaufgarnitur Ka 125) ist die Superplan Plus extrem flach und bestens für den bodengleichen Einbau geeignet. Sie ist in 12 verschiedenen Abmessungen (von 90 x 90 x 2,5 cm bis 120 x 120 x 2,5 cm) erhältlich und lässt sich mühelos und harmonisch in jede Raumsituation integrieren. Mit ihrem exklusiven Design macht die neue bodengleiche Duschwanne Superplan Plus das Duschen jeden Tag zu einem Erlebnis. Mit der Kombination aus der Ablaufgarnitur Ka 125 und der Superplan Plus präsentiert Kaldewei eine innovative Systemlösung. Die Ablaufgarnitur verfügt über einen absolut bündigen Ablaufdeckel und erreicht hervorragende Ablaufleistungen bei einer geringen Aufbauhöhe. Zudem gewährleistet der emaillierte Ablaufdeckel hohe Stabilität, besten Trittkomfort und eine durchgängige Materialität.
DESCRIPTION_LONG
Absolut Bodengleich
Ausführung
universal
Form
rechteckig
Eckmodell
false
Halb freistehend
false
Freistehend
false
Werkstoff
-
Materialstärke
2,9 mm
Radius
12,0 mm
Länge
750,0 mm
Breite
1000,0 mm
Höhe
32,0 mm
Innentiefe
25,0 mm
Mit Füßen
false
Mit Polystyrol-Träger
false
Füße verstellbar
false
Höhe einschließlich Füße/Träger
- mm
Farbe
beige
Glanzgrad
glänzend
Mit Schürze
false
Durchmesser Ablaufloch
120,0 mm
Mit Rutschhemmung
true
Mit Fliesenrand
false
Schmutzabweisend
true
Oberflächenschutz
emailliert
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen