??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
475 P - Swivel castor
Bill of material
475 10x34 50 P
Article-number
Wheel-Ø A x width B
50x18 mm
Load capacity
40 kg
Overall height H
68 mm
Bolt
mm
Swivel radius
51 mm
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей