??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
475 P - Swivel castor
Bill of material
475 10x34 50 P
Article-number
Wheel-Ø A x width B
50x18 mm
Load capacity
40 kg
Overall height H
68 mm
Bolt
mm
Swivel radius
51 mm
Wheel bearing
Nylon plain bearing
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)