??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
475 P - Swivel castor
Bill of material
475 10x34 50 P
Article-number
Wheel-Ø A x width B
50x18 mm
Load capacity
40 kg
Overall height H
68 mm
Bolt
mm
Swivel radius
51 mm
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés