475 31.500
Gühring
Senken
Entgraten und Fasen
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_countersinking/catalog_deburring/catalog_475.prj},{NB=475 31.500},{J21=475 31.500},{A11=9.000},{C12=20},{B3=47.000},{B4=42.000},{B5=122},{B6=25.000},{B71=47.000},{D1=9},{D7=0.305},{E1=90},{C4=80.000},{H22=0},{B1=11.250},{BLD=5},{ID12000=9004750315000},{ID12100=0},{A12=31.500},{A4=9.500},{B9=11.250},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{G2=4},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=KEGELSENKER},{J22=HSS KEGELSENKER 90 31,500 DIN 335RN MKFO},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 335},{J11=B},{J8=SPR},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004750315000.dxf},{ID10003=9004750315000.stp},{ID10004=9004750315000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
475 - DIN 335 KEGELSENKER
Bill of material
475 31.500
Identifizierende Bestellnummer
475 31.500
475 31.500
Produktbeschreibung
KEGELSENKER
Produktbezeichnung
HSS KEGELSENKER 90 31,500 DIN 335RN MKFO
HSS KEGELSENKER 90 31,500 DIN 335RN MKFO
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
Normnummer
DIN 335
Formbuchstabe Normnummer
B
Bearbeitungsverfahren
SPR
Schneidendurchmesser min.
9.000
9.000
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Kraglänge
47.000
47.000
mm
Nutzlänge
42.000
42.000
mm
Gesamtlänge
122
122
mm
Spannutenlänge
25.000
25.000
mm
Funktionslänge
47.000
47.000
mm
Anzahl Schneiden
9
9
Masse (Gewicht)
0.305
0.305
kg
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
90
Grad
Schneidrichtung
R
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Schaftlänge
80.000
80.000
mm
Drallrichtung
R
R
Kühlschmierstoffaustritt
0
Stufenlänge 1. Stufe
11.250
11.250
mm
Bildkennung
5
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00202085$$$$
MKG00202085$$$$
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
MKG20C0020$$$$
MKG20C0020$$$$
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型